FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

131U7282

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP 380-480VAC trifazno Std. črno IP66/NEMA4XRFI Class A1/C2 Zavorni upor+Meh. zavora Kompl.,malo ohiš.,samost.
40 mm pregrada
Metrične uvodnice Servisno stikalo-mot.stran S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.1 Kilogram
Neto masa 9.8 Kilogram
EAN 5702427987456

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija 1 Kompl.,malo ohiš.,samost.
Oklepaji F 40 mm pregrada
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option F Servisno stikalo-mot.stran
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje F Direkt.vgr.6xM12
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A A0 Profibus DP
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D D0 24VDC zun. napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
Koda tipa 2. del A0BXXXXXXD0
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
HELP CHAR D0
STAT NO 09032
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409032
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality