FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Frekvenčni pretvorniki
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: H6
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 19.9 Kilogram
Neto masa 19.6 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5710107088386

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja H6 H6
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-101P15KT2E20H2XXX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality