FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

Frekvenčni pretvorniki
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: H4
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 8.336 Kilogram
Neto masa 8 Kilogram
Volume 24.319 Liter
EAN 5710107089734

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H4 RFI filter razreda A1
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja H4 H4
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-101P7K5T2E20H4XXC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H4T2
STAT NO 60266
Product Hierarchy 87D4560160266
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
Material Net Weight 8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality