FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9795

Frekvenčni pretvorniki
FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: H1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.5 Kilogram
Neto masa 2.3 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5702427806849

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H4 RFI filter razreda A1
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja H1 H1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-101P1K5T2E20H4XXC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H1T2
STAT NO 60251
Product Hierarchy 87D4560160251
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Net Weight 2.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality