FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9793

Frekvenčni pretvorniki
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: H1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.5 Kilogram
Neto masa 2.1 Kilogram
Volume 5 Liter
EAN 5702427806825

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H4 RFI filter razreda A1
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja H1 H1
Katalog izdelkov GLBL Globalno (Standard)
Koda tipa, 1 .del FC-101PK37T2E20H4XXC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H1T2
STAT NO 60263
Product Hierarchy 87D4560160263
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Net Weight 2.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality