FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8812

Frekvenčni pretvorniki
FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikAQUA napredna različica
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP,
Trifazni, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A2
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.67 Kilogram
Neto masa 3.8 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427377615

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A2 A2
Koda tipa, 1 .del FC-202PK37T4E20H2XXX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150 % 0.37 0.37
Moč 110 % 0.37 0.37
Višina [mm] 268,0 268,0
Širina 90,0 90,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 150,0 150,0
Globina [mm] 205,0 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0 220,0
KVA 0.9 0.9
Izgubna moč NO [W] 35 35
Izgubna moč NO [W] 35 35
Izgubna moč HO [W] 35 35
Izgubna moč HO [W] 35 35
Neprekinjen tok (NO) [A] 1.3 1.3
Prekinjajoči tok (NO) [A] 1.43 1.43
Neprekinjen tok (NO) [A] 1.2 1.2
Prekinjajoči tok (NO) [A] 1.32 1.32
Neprekinjen tok (HO) [A] 1.3 1.3
Prekinjajoči tok (HO) [A] 1.95 1.95
Neprekinjen tok (HO) [A] 1.2 1.2
Prekinjajoči tok (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 4.646
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202PK37T4E20H2XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality