FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8511

Frekvenčni pretvorniki
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikAQUA napredna različica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Trifazni 380 - 480 VAC (E66) IP66 / Tip 4X
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A5
Brez A opcije Brez B opcije
Brez C1 opcije Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.01 Kilogram
Neto masa 11.39 Kilogram
Volume 59.024 Liter
EAN 5702427373464

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E66 (E66) IP66 / Tip 4X
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A5 A5
Koda tipa, 1 .del FC-202P1K5T4E66H1XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
HELP CHAR FC-202P1K5T4E66H1XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_1
4
60523
A_OPT_FC-202P1K5T4AX
BR_FC-202P1K5T4X
BR_FC-202P1K5T4XH1
B_OPT_FC-202P1K5T4BX
C0_OPT_FC-202P1K5T4CX
C1_OPT_FC-202P1K5T4X
COT_FC-202P1K5T4X
C_OPT_FC-202P1K5T4XX
D_OPT_FC-202P1K5T4DX
ECL_FC-202P1K5T4E66
ECL_FC-202P1K5T4E66H1
FC-202
FC-202P1K5T4
FRAME_A5
HDW21_FC-202P1K5T4X
HDW21_FC-202P1K5T4XH1
HDW22_FC-202P1K5T4X
HDW22_FC-202P1K5T4XH1
HDW23_FC-202P1K5T4X
HDW23_FC-202P1K5T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202P1K5T4G
P1K5
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202P1K5T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202P1K5T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA5
VLT
Variant condition (Purch)































202_1
4
60523
A_OPT_FC-202P1K5T4AX
BR_FC-202P1K5T4X
BR_FC-202P1K5T4XH1
B_OPT_FC-202P1K5T4BX
C0_OPT_FC-202P1K5T4CX
C1_OPT_FC-202P1K5T4X
COT_FC-202P1K5T4X
C_OPT_FC-202P1K5T4XX
D_OPT_FC-202P1K5T4DX
ECL_FC-202P1K5T4E66
ECL_FC-202P1K5T4E66H1
FC-202
FC-202P1K5T4
FRAME_A5
HDW21_FC-202P1K5T4X
HDW21_FC-202P1K5T4XH1
HDW22_FC-202P1K5T4X
HDW22_FC-202P1K5T4XH1
HDW23_FC-202P1K5T4X
HDW23_FC-202P1K5T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202P1K5T4G
P1K5
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202P1K5T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202P1K5T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA5
VLT
STAT NO 60523
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Moč 150 % 1.5 1.5
Moč 110 % 1.5 1.5
Višina [mm] 420,0 420,0
Širina 242,0 242,0
Globina [mm] 200,0 200,0
Globina z opcijo A/B [mm] 200,0 200,0
KVA 2.84 2.84
Izgubna moč NO [W] 62 62
Izgubna moč NO [W] 62 62
Izgubna moč HO [W] 62 62
Izgubna moč HO [W] 62 62
Neprekinjen tok (NO) [A] 4.1 4.1
Prekinjajoči tok (NO) [A] 4.51 4.51
Neprekinjen tok (NO) [A] 3.4 3.4
Prekinjajoči tok (NO) [A] 3.74 3.74
Neprekinjen tok (HO) [A] 4.1 4.1
Prekinjajoči tok (HO) [A] 6.15 6.15
Neprekinjen tok (HO) [A] 3.4 3.4
Prekinjajoči tok (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 12.006
Calculated Package Weight 0.616
Calculated Net Weight [kg] 11.39
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 11.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360523
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality