FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

Frekvenčni pretvorniki
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikAQUA napredna različica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,
Trifazni, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A3
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.17 Kilogram
Neto masa 6.64 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427369962

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A3 A3
Koda tipa, 1 .del FC-202P7K5T4E20H1XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150 % 7.5 7.5
Moč 110 % 7.5 7.5
Višina [mm] 268,0 268,0
Širina 130,0 130,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 190,0 190,0
Globina [mm] 205,0 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0 220,0
KVA 11.1 11.1
Izgubna moč NO [W] 225 225
Izgubna moč NO [W] 225 225
Izgubna moč HO [W] 225 225
Izgubna moč HO [W] 225 225
Neprekinjen tok (NO) [A] 16 16
Prekinjajoči tok (NO) [A] 17.6 17.6
Neprekinjen tok (NO) [A] 14.5 14.5
Prekinjajoči tok (NO) [A] 16 16
Neprekinjen tok (HO) [A] 16 16
Prekinjajoči tok (HO) [A] 24 24
Neprekinjen tok (HO) [A] 14.5 14.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.646
Calculated Net Weight [kg] 6.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality