FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P18K) 18.5 KW / 25 HP,
Trifazni, 380 - 500 VAC,IP21 / Tip 1
RFI filter razreda A2
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B2
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 30.6 Kilogram
Neto masa 27.04 Kilogram
EAN 5702427213371

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P18K (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E21 IP21 / Tip 1
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B2 B2
Koda tipa, 1 .del FC-302P18KT5E21H2BGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 18.5 18.5
Moč 110 % 22 22
Višina [mm] 664,0 664,0
Širina 243,0 243,0
Globina [mm] 261,0 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0 261,0
KVA 26 26
Izgubna moč NO [W] 525 525
Izgubna moč NO [W] 525 525
Izgubna moč HO [W] 444 444
Izgubna moč HO [W] 444 444
Neprekinjen tok (NO) [A] 44 44
Prekinjajoči tok (NO) [A] 48.4 48.4
Neprekinjen tok (NO) [A] 40 40
Prekinjajoči tok (NO) [A] 44 44
Neprekinjen tok (HO) [A] 37.5 37.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 60 60
Neprekinjen tok (HO) [A] 34 34
Prekinjajoči tok (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 30.6
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 27.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality