FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1592

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Trifazni, 380 - 500 VAC,IP21 / Tip 1
RFI filter razreda A2
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B1
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 23.36 Kilogram
Neto masa 19.74 Kilogram
EAN 5702427166820

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E21 IP21 / Tip 1
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B1 B1
Koda tipa, 1 .del FC-302P11KT5E21H2BGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 11 11
Moč 110 % 15 15
Višina [mm] 494,0 494,0
Širina 243,0 243,0
Globina [mm] 261,0 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0 261,0
KVA 16.6 16.6
Izgubna moč NO [W] 392 392
Izgubna moč NO [W] 392 392
Izgubna moč HO [W] 291 291
Izgubna moč HO [W] 291 291
Neprekinjen tok (NO) [A] 32 32
Prekinjajoči tok (NO) [A] 35.2 35.2
Neprekinjen tok (NO) [A] 27 27
Prekinjajoči tok (NO) [A] 29.7 29.7
Neprekinjen tok (HO) [A] 24 24
Prekinjajoči tok (HO) [A] 38.4 38.4
Neprekinjen tok (HO) [A] 21 21
Prekinjajoči tok (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 23.36
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 19.74
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P11KT5E21H2BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality