FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P22K) 22 KW / 30 HP
Trifazni 380 - 500 VAC IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B2
Brez A opcije Brez B opcije
Brez C1 opcije Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 33.2 Kilogram
Neto masa 29.64 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427161160

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B2 B2
Koda tipa, 1 .del FC-302P22KT5E55H1BGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 22 22
Moč 110 % 30 30
Višina [mm] 664,0 664,0
Širina 243,0 243,0
Globina [mm] 261,0 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0 261,0
KVA 30.5 30.5
Izgubna moč NO [W] 739 739
Izgubna moč NO [W] 739 739
Izgubna moč HO [W] 547 547
Izgubna moč HO [W] 547 547
Neprekinjen tok (NO) [A] 61 61
Prekinjajoči tok (NO) [A] 67.1 67.1
Neprekinjen tok (NO) [A] 52 52
Prekinjajoči tok (NO) [A] 57.2 57.2
Neprekinjen tok (HO) [A] 44 44
Prekinjajoči tok (HO) [A] 70.4 70.4
Neprekinjen tok (HO) [A] 40 40
Prekinjajoči tok (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 33.2
Calculated Net Weight [kg] 29.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality