FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1271

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P11K) 11 KW / 15 HP
Trifazni 380 - 480 VAC IP21 / Tip 1
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B1
Brez A opcije Brez B opcije
Brez C1 opcije Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 23.31 Kilogram
Neto masa 19.69 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427158924

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E21 IP21 / Tip 1
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B1 B1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P11KT4E21H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 11 11
Višina [mm] 494,0 494,0
Širina 243,0 243,0
Globina [mm] 261,0 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0 261,0
KVA 16.6 16.6
Izgubna moč NO [W] 278 278
Izgubna moč NO [W] 278 278
Neprekinjen tok (NO) [A] 24 24
Prekinjajoči tok (NO) [A] 26.4 26.4
Neprekinjen tok (NO) [A] 21 21
Prekinjajoči tok (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 23.31
Calculated Net Weight [kg] 19.69
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P11KT4E21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality