FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0047

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP,
Trifazni, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A2
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.306 Kilogram
Neto masa 4.46 Kilogram
EAN 5702427094406

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A2 A2
Koda tipa, 1 .del FC-302P1K5T5E20H1BGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 1.5 1.5
Višina [mm] 268,0 268,0
Širina 90,0 90,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 150,0 150,0
Globina [mm] 205,0 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0 220,0
KVA 2.84 2.84
Izgubna moč HO [W] 62 62
Izgubna moč HO [W] 62 62
Neprekinjen tok (HO) [A] 4.1 4.1
Prekinjajoči tok (HO) [A] 6.56 6.56
Neprekinjen tok (HO) [A] 3.4 3.4
Prekinjajoči tok (HO) [A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 5.306
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.46
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality