FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0004

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,
Trifazni, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Zavorni modul
Brez LCP panela
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A3
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 7 Kilogram
Neto masa 6.47 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427090606

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A3 A3
Koda tipa, 1 .del FC-302P7K5T5E20H1BXX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 7.5 7.5
Višina [mm] 268,0 268,0
Širina 130,0 130,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 190,0 190,0
Globina [mm] 205,0 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0 220,0
KVA 11.1 11.1
Izgubna moč HO [W] 225 225
Izgubna moč HO [W] 225 225
Neprekinjen tok (HO) [A] 16 16
Prekinjajoči tok (HO) [A] 25.6 25.6
Neprekinjen tok (HO) [A] 14.5 14.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.476
Calculated Net Weight [kg] 6.47
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality