Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
130B2839 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
MCC102A80KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2839
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 90A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 22 kW
Nominal power (380 - 440V): 45 kW
Nominal power (441 - 500V): 55 kW
Nominal power (525 - 550V): 45 kW
Nominal power (551 - 690V): 45 kW
Max. Continuous rated current: 90 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 130 W
Dimensions HxWxD: 395 (475) * x 157 x 310 mm
Weight: 16.2 kg
Količinske cene
Količina | Units of measure | Cena |
---|