Scroll compressor, LLZ024T4LQ9A

121L9541

Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 49.3 Kilogram
Neto masa 46 Kilogram
Volume 0.18 Cubic meter
EAN 5702428800280

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description LLZ024T4A
Dolžina [mm] 232 mm
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family LLZ
Faza 3
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 120.2 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 135 °C
High Side TS Min -40 °C
High Side Volume 0.5 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R404A
R448A
R449A
R452A
Ime izdelka Scroll compressor LLZ
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -40 °C
Low Side Volume 6 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 95 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 21 A
Motor protection Internal overload protector
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor stekla [Nm] 53 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 340 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odtok za olje None
Oil equalization None
Oil type POE
Opomba glede nameščanja Rotolock connection kit for suction, economiser and discharge fittings with seals, nuts and sleeves.
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 7.26 kg
Polnjenje olja [L] 2.51 L
Power connections Screw connectors 10-32 UNF x 9.5
Premer [mm] 184 mm
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje 215PZ
RLA 13.5 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets and sleeves
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 540 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
UL
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip LLZ024
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uporaba segmenta Refrigeration LT
Vbrizgavanje tekočine Yes
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/4 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 3/4 in
Ventil za vbrizgavanje tekočine Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Viskoznost [cP] 46 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 457 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina ekonomizerja [mm] 421.7 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 513 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 349 mm
Vrsta priključka Rotolock
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 232 mm
Št. dokumenta SCIP df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Številka modela LLZ024T4LQ9A
Številka risbe 0SR7510D-1
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality