Scroll compressor, MLZ021T5LP9A

121L8635

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 34.01 Kilogram
Neto masa 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675772

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description MLZ021T5A
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Faza 1
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 46.21 cm³
Glass mounting navojni
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hladilna sredstva R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Ime izdelka Scroll compressor MLZ
Kapaciteta kondenzatorja A 70 µF
Kapaciteta kondenzatorja B 145-175 µF
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
LRA 97 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Motor protection Internal overload protector
Napajanje kompresorja [V] 220-240/1/50
Napetost kondenzatorja A [V] 370 V
Napetost kondenzatorja B [V] 330 V
Navor stekla [Nm] 53 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 230 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 207 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odtok za olje 1/4'' flare
Oil equalization None
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 3.63 kg
Polnjenje olja [L] 1.06 L
Power connections Spade
Premer [mm] 165 mm
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje 215PZ
RLA 16 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets and sleeves
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 412 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
UL
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip MLZ021A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] 0.69
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] 1.51
Uporaba segmenta Refrigeration MT
Refrigeration HT
Vbrizgavanje tekočine No
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 3/4 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 3/4 in
Viskoznost [cP] 46 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 230 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 253 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 379 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 250 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Številka modela MLZ021T5LP9A
Številka risbe 0XC6300B-1
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality