Scroll compressor, HCP109T4LC8

121L0386

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 48.58 Kilogram
Neto masa 44 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424206260

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description HCP109T4
Dolžina [mm] 232 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCP
Faza 3
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gaz equalization Brazed
Gibnaprostornina [cm3] 148.79 cm³
Glass mounting None
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R407C
Ime izdelka Scroll compressor HCP
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 110 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 24 A
Motor protection Internal overload protector
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization Brazed
Oil type PVE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 7.26 kg
Polnjenje olja [L] 2.66 L
Power connections Screw connectors 10-32 UNF x 9.5
Premer [mm] 184 mm
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje 320HV
RLA 16 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets and sleeves
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 556 mm
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip HCP109
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja 1–2 [Ohm] 1.33
Upor navitja 1–3 [Ohm] 1.28
Upor navitja 2–3 [Ohm] 1.29
Uporaba segmenta Air conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 1/8 in
Viskoznost [cP] 68 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 457 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 529 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 380 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 232 mm
Številka modela HCP109T4LC8
Številka risbe 0SR6301B-4
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality