Scroll compressor, SZ300A4PBF

120H2154

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 174 Kilogram
Neto masa 157 Kilogram
Volume 0.591 Cubic meter
EAN 5715162854013

 

Brand technique Scroll compressor
Description SZ300-4
Ekonomizer No
Family SZ
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 437.5 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 5 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R134a
R407C
R513A
Ime izdelka Scroll compressor SZ
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 52 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 34.1 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 270 A
Maksimalni delovni tok [MOC] 58 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Motor protection Electronic protection module, 110/240 V
Namestitveni navor [Nm] 40 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-400/3/50 460/3/60
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor odtoka za olje [Nm] 35 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 4 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 66 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odtok za olje 1/4'' flare
Oil equalization 1/2'' flare
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 20 kg
Polnjenje olja [L] 8 L
Power connections Stud M5
Premer [mm] 344 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
RLA 49.3 A
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 738 mm
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip SZ300
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.516 Ohm
Uporaba segmenta Air conditioning
Heating
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1 1/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 5/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 3/4 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 2 1/4 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 400 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 440 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 665 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 196 mm
Vrsta priključka Rotolock
Vsebuje baterije No
Številka modela SZ300A4PBF
Številka risbe 8556099b
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality