Scroll compressor, VLZ065TGNEDB

120G0395

Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 38.5 Kilogram
Neto masa 35 Kilogram
Volume 0.336 Cubic meter
EAN 5702424686987

 

Brand technique Scroll compressor
Description VLZ065TGD
Ekonomizer No
Family VLZ
Faza 3
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 15 - 100
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 65.1 cm³
Glass mounting None
High Side TS Max 65 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 3000 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3600 rpm
Hladilna sredstva R404A
R448A
R449A
Ime izdelka Scroll compressor VLZ
Koda konfiguracije Single
Krmiljenje kapacitete Inverter
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 4.7 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Motor protection Motor protection by frequency converter
Namestitveni navor [Nm] 11 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 53 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 342 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odtok za olje 1/4'' NPT
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 5.4 kg
Polnjenje olja [L] 1.57 L
Power connections Spade
Premer [mm] 184 mm
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje POE46-RL46HB
RLA 27.2 A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 436 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip VLZ065
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.177 Ohm
Uporaba segmenta Air conditioning
Vbrizgavanje tekočine No
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 7/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 7/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 528 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 528 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 403 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 261 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32
Številka modela VLZ065TGNEDB
Številka risbe 8590013
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality