Scroll compressor, VZH170CGDMA

120G0315

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 134 Kilogram
Neto masa 107.144 Kilogram
Volume 0.3 Cubic meter
EAN 5702424536244

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description VZH170CGM
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Faza 3
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 25 - 100
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 170.2 cm³
Glass mounting Installed on OEQ
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 2.9 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 3000 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3600 rpm
Hladilna sredstva R410A
R452B
R454B
Ime izdelka Scroll compressor VZH
Ime izdelka v dokumentu SCIP VZH170
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Inverter
Low Side TS Max 51 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 29.9 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Maksimalni delovni tok [MOC] 58.5 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
Motor protection Motor protection by frequency converter
Namestitveni navor [Nm] 21 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 342 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odtok za olje None
Oil equalization 1-3/4" Rotolock
Oil level switch port Yes
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 13 kg
Polnjenje olja [L] 7.7 L
Power connections Screw 4.8 mm
Premer [mm] 318 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 672 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip VZH170
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.05 Ohm
Uporaba segmenta Air conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1 1/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 5/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 5/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 528 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 528 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 637 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 321 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Številka modela VZH170CGDMA
Številka risbe 8551200
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality