Scroll compressor, VZH028CGANB

120G0179

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 35.833 Kilogram
Neto masa 26 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424543952

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description VZH028CG
Discharge connection comments Rubber plug
Discharge connection material Copper
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Faza 3
Fitting sleeve -
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 15 - 100
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 27.8 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 65 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.5 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 3000 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3600 rpm
Hladilna sredstva R410A
Ime izdelka Scroll compressor VZH
Ime izdelka v dokumentu SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 12
Kot priključka tlačna stran [°] 90 °
Kot sesalnega priključka [°] 90 °
Krmiljenje kapacitete Inverter
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 3.2 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Motor protection Motor protection by frequency converter
Namestitveni navor [Nm] 11 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor stekla [Nm] 53 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 342 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Odtok za olje 1/4" flare
Oil equalization None
Oil level switch port No
Oil type PVE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 3.6 kg
Polnjenje olja [L] 1.1 L
Posamična embalaža **Industrial pack: 12 unboxed compressors on pallet (order per multiples of 12)
Power connections Spade
Premer [mm] 165 mm
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje 160HV
RLA 10.3 A
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 415 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material Copper
Tehnologija Scroll
Tip VZH028N
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.71 Ohms
Uporaba segmenta Air conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 3/4 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 3/4 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 528 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 528 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 371 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 242 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Številka modela VZH028CGANB
Številka risbe 0VG8213b
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality