Scroll compressor, VLZ044TGNE9A

120G0158

Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 27.67 Kilogram
Neto masa 27 Kilogram
Volume 0.075 Cubic meter
EAN 5702424544072

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description VLZ044TGA
Discharge connection comments Rubber plug
Discharge connection material Copper
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
Faza 3
Fitting sleeve -
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 30 - 100
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 44.5 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 60 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.5 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 3000 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3600 rpm
Hladilna sredstva R404A
R448A
R449A
Ime izdelka Scroll compressor VLZ
Ime izdelka v dokumentu SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 12
Kot priključka tlačna stran [°] 90 °
Kot sesalnega priključka [°] 90 °
Krmiljenje kapacitete Inverter
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 3.2 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Maksimalni delovni tok [MOC] 17.8A
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Motor protection Motor protection by frequency converter
Namestitveni navor [Nm] 11 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor stekla [Nm] 53 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 342 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Odtok za olje 1/4" flare
Oil equalization None
Oil level switch port No
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Packing type industrial packs **Industrial pack: 12 unboxed compressors on pallet (order per multiples of 12)
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 3.6 kg
Polnjenje olja [L] 1.3 L
Posamična embalaža *Single pack: Compressor in cardboard box
Power connections Spade
Premer [mm] 165 mm
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje 215PZ
RLA 10.5 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 415 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material Copper
Tehnologija Scroll
Tip VLZ044
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.71 Ohms
Uporaba segmenta Refrigeration LT
Refrigeration MT
Vbrizgavanje tekočine No
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 3/4 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 3/4 in
Viskoznost [cP] 46 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 528 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 528 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 371 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 242 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Številka modela VLZ044TGNE9A
Številka risbe 0VG8213b
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality