Reciprocating compressor, NTZ096A4LR1B

120F0235

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 37.5 Kilogram
Neto masa 35 Kilogram
Volume 65.933 Liter
EAN 5702428521178

 

Barva Blue
Brand technique Reciprocating compressor
Description NTZ096-4B
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Family NTZ
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 50
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 96 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.6 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hladilna sredstva R404A
R452A
Ime izdelka Reciprocating compressor NTZ
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 6
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 16.5 L
LRA 32 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10.1 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 15 N-m
Napajanje kompresorja [V] 400/3/50 460/3/60
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 3 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 30 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 340 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Opomba glede nameščanja (shipped with rotolock version only)
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 5 kg
Polnjenje olja [L] 1.8 L
Power connections Spade
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 288 mm
Razred zaščite IP IP55 (with cable gland)
Referenca za olje 175PZ
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 413 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Tehnologija Reciprocating
Tip NTZ096
Tovarniška nastavitev HP [bar] 25 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 5.03 Ohm
Uporaba segmenta Refrigeration LT
Valj 2
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 7/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/4 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 3/4 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 400 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 440 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 74 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 265 mm
Vrsta priključka Rotolock
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Številka modela NTZ096A4LR1B
Številka risbe 8502012g
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality