Reciprocating compressor, NTZ048A5LR1B

120F0228

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 25 Kilogram
Neto masa 22 Kilogram
Volume 37.734 Liter
EAN 5702428665704

 

Barva Blue
Brand technique Reciprocating compressor
Description NTZ048-5B
Dolžina embalaže [mm] 385 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Family NTZ
Faza 1
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 50
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 48 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.3 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hladilna sredstva R404A
R452A
R454C
R455A
Ime izdelka Reciprocating compressor NTZ
Kapaciteta kondenzatorja A 20 µF
Kapaciteta kondenzatorja B 100 µF
Kapaciteta kondenzatorja C 10 µF
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 7.5 L
LRA 37 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 11 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 15 N-m
Napajanje kompresorja [V] 220-240/1/50
Napetost kondenzatorja A [V] 440 V
Napetost kondenzatorja B [V] 330 V
Napetost kondenzatorja C [V] 440 V
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 3 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 30 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 220 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 198 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Opomba glede nameščanja (shipped with rotolock version only)
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 2.5 kg
Polnjenje olja [L] 0.95 L
Power connections Spade
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 224 mm
Razred zaščite IP IP55 (with cable gland)
Referenca za olje 175PZ
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 333 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Tehnologija Reciprocating
Tip NTZ048
Tovarniška nastavitev HP [bar] 25 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] 1.66
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] 4.02
Uporaba segmenta Refrigeration LT
Valj 1
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 5/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 1/4 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 240 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 264 V
Višina embalaže [mm] 370 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 68 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 263 mm
Vrsta priključka Rotolock
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 285 mm
Št. dokumenta SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Številka modela NTZ048A5LR1B
Številka risbe 8501026f
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality