Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G

114X7061

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 85 Kilogram
Neto masa 70 Kilogram
Volume 534.786 Liter
EAN 5702428562362

 

Aplikacije MBP
Compressor model MLZ015T5
Description OP-MSXM034MLW05G
Dolžina [mm] 464 mm
Električna koda G
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 1
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 1.3 to 3.7 kW
Ime izdelka Package unit
Ime izdelka v dokumentu SCIP OPTYMA W05
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 1.5 to 3.7 kW
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 20 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Napajanje kompresorja [V] 230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 220 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 220 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 0.58 L
Odobritev sprejemnika CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 110 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 68 W
Premer ventilatorja [mm] 600 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 1/2 in
Prostornina sprejemnika [L] 3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 60 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 40 dBA
Različica W05
RLA 12.2 A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 690 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Speed Platform Fixed-speed
Tehnologija Scroll
Tip Optyma™ Slim Pack W05
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.47 A
Uporaba segmenta Medium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 450 mm
Velikost sesalnegapriključka [in] 3/4 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 240 V
Vrsta kondenzatorja D7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja B2
Vrsta preobremenitvenega releja LRE22
Vrsta priključka lot
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 1079 mm
Št. dokumenta SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Št. faz (kompresor) 1
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-MSXM034MLW05G
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality