Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
114X6003 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


114X6003
Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Mandatory accessory: Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application; Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Količinske cene
Količina | Units of measure | Cena |
---|