Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM028VVLP01E

114X4302

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 156 Kilogram
Neto masa 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
EAN 5702428564588

 

Aplikacije MBP
Compressor model VLZ028TGA
Description OP-MPPM028VVLP01E
Dolžina [mm] 481 mm
Električna koda E
Family Optyma™ Plus INVERTER
Faza 3
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelka Package unit
Ime izdelka v dokumentu SCIP OPTYMA P01 G7
Krmiljenje kapacitete Inverter
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 6.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MCC 8.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Napajanje kompresorja [V] 400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 360 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 440 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 360 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 1.62 mm³
Odobritev sprejemnika CE
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 220 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 130 W
Premer ventilatorja [mm] 500 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 5/8 in
Prostornina sprejemnika [L] 6.2 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 63 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 43 dBA
Različica P01
RLA 7 A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 965 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tehnologija Scroll
Tip Optyma™ Plus INVERTER P01
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.96 A
Uporaba segmenta Medium Back Pressure
Variable speed approved frequency 50 Hz
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 500 mm
Velikost sesalnegapriključka [in] 3/4 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 440 V
Vrsta kondenzatorja G7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja H3
Vrsta priključka lot
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 1406 mm
Št. dokumenta SCIP 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
Št. faz (kompresor) 3
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-MPPM028VVLP01E
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality