Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00E

114X3249

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 102 Kilogram
Neto masa 80 Kilogram
Volume 635.544 Liter
EAN 5702428565028

 

Aplikacije LBP
Compressor model NTZ068-4
Description OP-LPQM068NTP00E
Dolžina [mm] 480 mm
Električna koda E
Family Optyma™ Plus
Faza 3
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R404A
R452A
R507A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelka Package unit
Ime izdelka v dokumentu SCIP OPTYMA P00 A7 D7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LRA 25 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Napajanje kompresorja [V] 400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 380 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 0.58 L
Odobritev sprejemnika CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 110 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 68 W
Premer ventilatorja [mm] 450 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 3/8 in
Prostornina sprejemnika [L] 3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 60 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 40 dBA
Različica P00
RLA 6 A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 813 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tehnologija Reciprocating
Tip Optyma™ Plus P00
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.47 A
Uporaba segmenta Low Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 450 mm
Velikost sesalnegapriključka [in] 5/8 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Vrsta kondenzatorja D7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja H2
Vrsta priključka lot
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 1090 mm
Št. dokumenta SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Št. faz (kompresor) 3
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-LPQM068NTP00E
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality