Optyma™ Plus, OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 65 Kilogram
Neto masa 49 Kilogram
Volume 413.854 Liter
EAN 5702428565110

 

Aplikacije LBP
Compressor model DPT16LA
Description OP-LPQM017DPP00G
Dolžina [mm] 406 mm
Električna koda G
Family Optyma™ Plus
Faza 1
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R404A
R452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelka Package unit
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Napajanje kompresorja [V] 230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 220 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 220 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 0.39 L
Odobritev sprejemnika CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 60 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 25 W
Premer ventilatorja [mm] 365 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 3/8 in
Prostornina sprejemnika [L] 1.3 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 51 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 31 dBA
Različica P00
RLA 3.8 A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 650 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Speed Platform Fixed-speed
Tehnologija Reciprocating
Tip Optyma™ Plus P00
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.32 A
Uporaba segmenta Low Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 365 mm
Velikost sesalnegapriključka [in] 3/8 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 240 V
Vrsta kondenzatorja A7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja H1
Vrsta priključka lot
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 941 mm
Št. faz (kompresor) 1
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-LPQM017DPP00G
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality