Optyma™, OP-LCNC004NUA10G

114F0203

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 17 Kilogram
Neto masa 17 Kilogram
Volume 71.92 Liter
EAN 5702428567022

 

Aplikacije LBP
Compressor model NUY45LAb
Description OP-LCNC004NUA10G
Električna koda G
Family Optyma™
Faza 1
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R290
Ime izdelka Bare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIP OPTYMA N0 N2 T0 T2
MCC 1.30 A
Napajanje kompresorja [V] 230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 207 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 253 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 207 V
Odobritev sprejemnika CE
Oznaka CE Yes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 10 W
Premer ventilatorja [mm] 200 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Prostornina sprejemnika [L] 0.1 L
Različica A10
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
Speed Platform Fixed-speed
Tip Optyma™ A10
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.12 A
Uporaba segmenta Low Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 200 mm
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 253 V
Vrsta kondenzatorja BG_2
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja Grill
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Št. faz (kompresor) 1
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-LCNC004NUA10G
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality