Optyma™, OP-NL08CLXT2

114E2640

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 19.5 Kilogram
Neto masa 19 Kilogram
Volume 58.24 Liter
EAN 5702428570275

 

Aplikacije LBP
Compressor model NL8.4CLX
Description OP-NL08CLXT2
Dolžina [mm] 444 mm
Električna koda G
Family Optyma™
Faza 1
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R404A
R507A
Ime izdelka Bare unit
Napajanje kompresorja [V] 230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 207 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 253 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 253 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 207 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 207 V
Odobritev sprejemnika CE
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 15 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 10 W
Premer ventilatorja [mm] 230 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 518 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 1/4 in
Prostornina sprejemnika [L] 1.1 L
Različica T2
RLA 2.5 A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 256 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Speed Platform Fixed-speed
Tip Optyma™ T2
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.19 A
Uporaba segmenta Low Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 230 mm
Velikost sesalnegapriključka [in] 5/16 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 253 V
Vrsta kondenzatorja BG_3
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja Grill
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 318 mm
Št. faz (kompresor) 1
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-NL08CLXT2
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality