MPHE H39L-EZU, Število plošč: 66

111B8715

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.3 Kilogram
Neto masa 6.15 Kilogram
Volume 0.128 Hectoliter
EAN 5715255041719

 

Application Heat pump
Funkcija Evaporator
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psi] 711 psi
Material lota Copper brazing
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije With distributor
Oprema Null
Oznaka vrste H39L-EZU
Plate material no. AISI 304L
Razpon velikosti priklj. Q1 H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q2 H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q3 H3/8
Razpon velikosti priklj. Q4 H3/4
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skupina izdelkov Heat exchangers
Soglasje AS
CE
EAC
UL
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip MPHE H39L-EZU
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 Solder connection
Vrsta priklj. Q2 Solder connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče EZU
Št. modela 39
Število plošč 66

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality