Inclination position sensor, DST X720, 180 °

098G3000

Električni priključek: M12 x 1, Specifikacijski ključ: MVS360000HC10 0033X00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.288 Kilogram
Neto masa 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN 5702428647083

 

Accessories NO
Axis type Single
Circuit type Single
Električni priključek M12 x 1
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka Inclination position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIP GIG
Izhodni signal CAN-open
Količina v pakiranju 10 kos
Measuring range 1 [°] 180 °
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ MVS360000HC10 0033X00
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tip DST X720
Velikost električnega priključka 5 pin
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality