Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon, Radijski modul, 5 V, Pritrdilni

088U1103

Brezžični

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.308 Kilogram
Neto masa 0.094 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

App regulacija omogočena Da
Brezžični prenos [m] [Maks] 35 m
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EU RoHS izjeme No
Frekvenca prenosa [MHz] 868.6 MHz
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 40101830
Nadometno Da
Napajalna napetost [V] 5 V
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Primerno za Remote conrtrol
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Icon
Tip regulacije ogrevanja Radijski modul
Uporaba For Master Controller
Vgradnja Pritrdilni
Vmesniki Brezžični
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality