Danfoss Icon ojačevalnik

088U1102

Danfoss Icon ojačevalnik

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.256 Kilogram
Neto masa 0.095 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147098

 

App regulacija omogočena Da
Brezžični prenos [m] [Maks] 35 m
Description Danfoss Icon ojačevalnik
EU RoHS izjeme No
Frekvenca prenosa [MHz] 868.6 MHz
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 40101830
Napajalna napetost [V] 230 V
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Primerno za Remote conrtrol
Razred zaščite IP IP20
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Tip regulacije ogrevanja Ojačevalnik
Uporaba For range extension
Vgradnja Vtični
Vmesniki Brezžični
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality