Termostati, ECtemp Next Plus, Vrsta tipala: Soba + tla

088L0121

Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: LCD

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.306 Kilogram
Neto masa 0.296 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466233979

 

1 Masa primarne baterije kg 0.0012
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.0012
Aplikacija Floor heating
Barva Bela RAL 9010
Description ECtemp Next Plus
EU RoHS izjeme 6(c)
Garancija [leto] 2
Globina [mm] 16 mm
Induktivno breme max 1A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Količ. baterij 1
Maks. uporna obremenitev [A] 16 A
Nadomestna baterija Da
Namestitev DIN Ne
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 250 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 85 V
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 45 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
Opis izdelka ECtemp Next Plus
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat EAC
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] 0.5 W
Prikaz (da/ne) Da
Razred IP termostata 30
Razred programske opreme A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Stikalo releja 1-polni
Stopnja onesnaženja 2
Temperatura - prostor [°C] [Maks] 35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks] 45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] 75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -10 °C
Tip ECtemp Next Plus
Točka definicije tipala [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Višina [mm] 86 mm
Vrsta baterije Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta regulacije Histereza
Vrsta tipala Soba + tla
Vrsta zaslona LCD
Vsebuje baterije Yes
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
Zaščita pred zamrzovanjem [°C] 5 °C
Širina [mm] 86 mm
Št. dokumenta SCIP 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality