Termostati, Vrsta tipala: Soba + tla

088L0032

Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.186 Kilogram
Neto masa 0.186 Kilogram
Volume 0.745 Liter
EAN 5703466126738

 

2-polno stikalo Ne
Aplikacija Floor heating
Barva Bela RAL 9010
Description ECtemp 132
Garancija [leto] 2
Globina [mm] 36 mm
Globina embalaže [mm] 90 mm
Histereza (+/-) 0.2
Induktivno breme cos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Maks. uporna obremenitev [A] 16 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²] 2 x 2.5
Namestitev DIN Ne
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Nastavitev skale 0 - 6
Opis izdelka ECtemp 132
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat NEMKO
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] 5 W
Razred IP elementa 30
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Thermostats
Soglasje CE
Stikalo releja 1-polni
Stopnja onesnaženja 2
Temperatura - prostor [°C] [Maks] 35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura - tla [°C] [Min] 20 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] 75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -20 °C
Tip ECtemp 13x series
Točka definicije tipala [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Višina [mm] 82 mm
Višina embalaže [mm] 93 mm
Vrsta indikatorja LED
Vrsta regulacije Histereza
Vrsta tipala Soba + tla
Vrsta zaslona BREZ DISPLEJA
Vsebuje baterije No
Warranty type 2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C] 5 °C
Širina [mm] 82 mm
Širina embalaže [mm] 89 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality