China RoHS compliance |
Out of scope |
Dolžina vstavka [in] |
3.94 in |
Dolžina vstavka [mm] |
100 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
20 kos |
Material priključkov |
AISI 316 |
Material zaščitne cevi |
AISI 316L |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
MBT 120-780-100-3 |
Premer zaščitne cevi [in] [Maks] |
0.5 in |
Premer zaščitne cevi [in] [Min] |
0.35 in |
Premer zaščitne cevi [mm] [Maks] |
12.7 mm |
Premer zaščitne cevi [mm] [Min] |
9 mm |
Procesni priključek, moški/ženski |
Male |
Process connection material |
AISI 316 |
Product Name Description |
Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard priključka |
ISO 228 |
Standardni procesni priključek |
ISO 228-1-A |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 120 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uporablja se za izdelek |
MBT 5111 |
Velikost procesnega priključka |
1/2 |
Vrsta priključka |
G |
Vrsta procesnega priključka |
G |
Vrsta vstavka |
Fixed |