Rezervni deli in dodatna oprema za temperaturna tipala

Shows 49 product(s)

084N2040

Temperaturno tipalo, AKS 120, Varjen

Material zaščitne cevi: Stainless steel, Premer zaščitne cevi [mm]: 7.0, Vrsta procesnega priključka: Ø, 22, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

084N2045

Temperaturno tipalo, AKS 120, NPT

Material zaščitne cevi: Stainless steel, Premer zaščitne cevi [mm]: 7.0, Vrsta procesnega priključka: NPT, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 18

084N2060

Temperaturno tipalo, AKS 25 W4

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Velikost električnega priključka: Pg 11

084Z4303

MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

Ogled: