TPOne- M, 230Vac

087N7852

TPOne-M, omrežno napajan elektronski programabilni prostorski termostat

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.306 Kilogram
Neto masa 0.22 Kilogram
Volume 0.92 Liter
EAN 5013567423293

 

1 Masa primarne baterije kg 0.0058
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.0058
Aplikacija Room heating
Backplate Custom Backplate
Barva Bela RAL 9010
Category name Programable Thermostat
Description TPOne-M, omrežno napajan elektronski programabilni prostorski termostat
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Funkcija počitnice Da
Funkcija prekrmiljenja Da
Garancija [leto] 5
Globina [mm] 30 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Electronic programmable room thermostat
Izklop Da
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Količ. baterij 1
Material ABS+PC, non-flammable
Medij A
Možnost izbire °C ali °F Da
Možnost kapilarnega tipala Da
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natančnost temperature ±1°C
Nazivna impulzna napetost [kV] 2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Način termostata Da
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opis izdelka TPOne- M
Optimalna startna procedura Da
Osvetljen zaslon Da
Oznaka CE Yes
Oznaka izdelka Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Prikaz ure Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperatura Da
Programska ura za servisni interval Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Samodejni poletni čas Da
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Programmable Room Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Standardno oblikovanje EN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 45 °C
Tip TPOne
Toleranca ±15%
Tovarniško nastavljena koledarska ura Ne
Tovarniško prednastavljeni programi Da
Vgrajeno tipalo Da
Višina [mm] 66 mm
Vklopov/izklopov na dan 6
Vrsta baterije Lithium Manganese dioxide (CR2354)
Vrsta dovoda 230Vac
Vrsta regulacije On/Off load compensation
Vrsta urnika 7 dni, 5/2 dni, 24 ur
Vsebuje baterije Yes
Weight per battery 1 g
Zakasnitev zagona Da
Širina [mm] 155 mm
Št. dokumenta SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality