HSA3D, Preusmerjevalni, SPST

087N6589

HSA3D, pogon tripotnega preklopnega ventila z enopolnim preklopnim dodatnim stikalom

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.522 Kilogram
Neto masa 0.522 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5013567262212

 

Category name 3 Port Actuator
Description HSA3D, pogon tripotnega preklopnega ventila z enopolnim preklopnim dodatnim stikalom
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Garancija [leto] 2
Ime izdelka v dokumentu SCIP H-Series Actuators
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Opis izdelka HSA3D
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pomožno stikalo SPST
Skupina izdelkov Zone Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HSA3
Toleranca ±15%
Vrsta regulacije pretoka Preusmerjevalni
Čas odpiranja [sek] [Maks] 35 "
Čas zapiranja [sek] [Maks] 20 "
Št. dokumenta SCIP b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality