RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.226 Kilogram
Neto masa 0.2 Kilogram
Volume 0.604 Liter
EAN 5702425239342

 

1 Masa primarne baterije kg 0.022
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.044
Aplikacija Room heating
Backplate Custom Backplate
Barva Bela RAL 9010
Category name Digital Thermostat
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Garancija [leto] 5
Globina [mm] 30 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Electronic programmable room thermostat
Indikator stanja Da
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Material ABS+PC, non-flammable
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 35 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opis izdelka RET2001B
Osvetljen zaslon Da
Oznaka CE Yes
Oznaka izdelka Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Protizmrzovalna zaščita Da
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Skupina izdelkov Room Thermostats, RET
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Standardno oblikovanje EN 60730-2-9
Temperatura okolice [°C] [Maks] 40 °C
Tip RET2001
Vgradnja 2 Wire
Višina [mm] 86 mm
Vrsta baterije Alkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta baterije 2 alkalni bateriji AA
Vrsta dovoda Battery
Vrsta regulacije On/Off load compensation
Vsebuje baterije Yes
Zvezni regulacijski signal Da
Širina [mm] 86 mm
Št. dokumenta SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Število kanalov 1
Življenjska doba baterij [let] 2 leto

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality