RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T , Elektromehanski prostorski termostat s pospeševalnikom, termometrom in nočnim znižanjem za 230V sistem z enopolnim preklopnim kontaktom

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.15 Kilogram
Neto masa 0.148 Kilogram
Volume 0.372 Liter
EAN 5702420019031

 

Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT230T , Elektromehanski prostorski termostat s pospeševalnikom, termometrom in nočnim znižanjem za 230V sistem z enopolnim preklopnim kontaktom
EU RoHS izjeme No
Garancija [leto] 2
Globina [mm] 40 mm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Medij A
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivni tok releja, induktivni [A] 4 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 10 A
Nočno znižanje Da
Opis izdelka RMT-230T R.TH.
Oznaka izdelka Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pospeševalnik Da
Preklopna razlika [°C] [Maks] 1 °C
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Electro mechanical room thermostat
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperatura [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 8 °C
Tip RMT230
Vgrajeni termometer Da
Višina [mm] 80 mm
Širina [mm] 80 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality