RMT 230

087N1110

RMT230 , Elektromehanski prostorski termostat ZA 230V sistem z enopolnim preklopnim kontaktom

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.138 Kilogram
Neto masa 0.134 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702420019185

 

Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT230 , Elektromehanski prostorski termostat ZA 230V sistem z enopolnim preklopnim kontaktom
EU RoHS izjeme No
Garancija [leto] 2
Globina [mm] 40 mm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Medij A
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivni tok releja, induktivni [A] 4 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 10 A
Nočno znižanje Ne
Opis izdelka RMT 230
Oznaka izdelka Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pospeševalnik Ne
Preklopna razlika [°C] [Maks] 1 °C
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Electro mechanical room thermostat
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperatura [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 8 °C
Tip RMT230
Vgrajeni termometer Ne
Višina [mm] 80 mm
Širina [mm] 80 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality