ECA 32

087H3202

ECA 32

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.119 Kilogram
Neto masa 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

Description ECA 32
Ime izdelka v dokumentu SCIP ECA 32 087H3202
Induktivna obremenitev relejskega izhoda [A] 2 A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ohmska obremenitev relejskega izhoda [A] 4 A
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pulzna frekvenca [Hz] [Maks] 100 Hz
Pulzna frekvenca [Hz] [Min] 5 Hz
Različica vgradnje V podnožju
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Acc - Electronic contr
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECA 32
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality