ECL Comfort 310, Točkovna matrica LCD zaslona, Napajalna napetost [V] AC: 207 - 244

087H3040

ECL COMFORT 310/230 V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.682 Kilogram
Neto masa 0.476 Kilogram
Volume 4.877 Liter
EAN 5710104013244

 

Description ECL COMFORT 310/230 V
EU RoHS izjeme 6(c)
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] 50 Hz
Funkcije STV Protibakterijski program
Samodejna nastavitev
Vpliv temperature povratka
Ime izdelka v dokumentu SCIP ECL Comfort 310 and 210
Induktivna obremenitev relejskega izhoda [A] 2 A
Izhodna obremenitev pogona [VA] 15 VA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 244 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 207 V
Napetost relejskega izhoda [V] AC 230 V
Nastavitev ogrevalne krivulje za ogrevalni krog 6 točk
Naklon
Ohmska obremenitev relejskega izhoda [A] 4 A
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 5 W
Povezave ECL 485 Bus (negalvansko izolirano)
M-Bus
Modbus (galvansko izolirano)
Rezervno napajanje časovnega stikala [h] 72 h
Sensor cable length [m] 200 m
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Soglasje CE
Splošne funkcije Opozorilne funkcije
Intervalni vklop obtočne črpalke
Intervalni vklop regulacijskega ventila
Možnost zunanjega prekrmiljenja
Protizmrzovalna zaščita
Počitniški program
Omrežje vodilni – podrejeni
Zaščita motorja
Priključek daljinskega upravljalnika
Vidno beleženje temperature
Standard za pridobitev soglasja Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EC
Odpornost: EN 61000-6-1:2007
Izpusti: EN 61000-6-3:2007
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/EC
EN 60730
Stopnja zaščite IP41
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 310
Tip digitalnih vhodov Možnost dviga na 12V
Tip uporabniškega vhoda Zaslon
Potisni vrtljivi gumb
Vir aplikacije Aplikacijski ključ ECL
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] 65 %
Vrsta temperaturnih tipal Pt 1000, nastavljiv vnos
Vrsta zaslona Točkovna matrica LCD zaslona
Vrsta časovnega stikala Teden
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Število digitalnih vhodov 4
Število krogov akumulacijskih rezervoarjev za STV 1
Število krogov STV 2
Število ogrevalnih krogov 3
Število relejskih izhodov 6
Število tritočkovnih motornih regulacijskih izhodov 3
Število vhodov tipala 10 kos
Število črpalk 5
Število „komfortnih“ obdobij na dan 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality