ESM-11, Pt 1000

087B1165

ESM-11, Pt 1000 naležno tipalo

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.04 Kilogram
Neto masa 0.026 Kilogram
Volume 0.13 Liter
EAN 5702421011478

 

Description ESM-11, Pt 1000 naležno tipalo
EU RoHS izjeme No
Material Polikarbonat
Oznaka izdelka Yes
Različica vgradnje Objemka za cev DN 15-65 je priložena
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Sponke električnih povezav Terminalni blok za 2 žici v podnožju
Stopnja zaščite IP32
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Tip ESM-11
Vrsta temperaturnih tipal Pt 1000
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta 3 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality