Temperaturno tipalo, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

084Z8036

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.145 Kilogram
Neto masa 0.141 Kilogram
Volume 0.163 Liter
EAN 5702423084388

 

Dolžina vstavka [in] 1.97 in
Dolžina vstavka [mm] 50 mm
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 125 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 257 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 5250-0000-050-220
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.315 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5250
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka Pg 11
Velikost procesnega priključka 1/2
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality