Temperaturno tipalo, MBT 5410, Pt

084Z5064

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.676 Kilogram
Neto masa 0.59 Kilogram
Volume 2.455 Liter
EAN 5702423141647

 

Dolžina vstavka [in] 2.36 in
Dolžina vstavka [mm] 60 mm
Električni priključek Box (metal/plastic)
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 8 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 185 °F
Material zaščitne cevi AISI 316 TI
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] 122 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks] 50 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min] -10 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min] 14 °F
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 5410-000-060-000-G205
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.394 in
Premer zaščitne cevi [mm] 10 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5410
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 2 terminals
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta pretvornika Standard
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality